Coffret de communication VDI semi-équipé 2 rangées-36 modules + Platine, Grade 1 TN431

EAN
3250615944313
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie ou sur goulotte
Compatibilité
  • Compatible Grade
    1
Connectivité
  • Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée
    18
  • Dispositif de Terminaison Intérieur
    1 DTI modulaire
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    103 mm
  • Hauteur produit installé
    625 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    355 x 625 x 103 mm
  • Largeur produit installé
    355 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Matière
    polystyrol (PS)
Eléments fournis
  • Nombre de connecteurs RJ45 fournis
    12 prises RJ45 compatibles Grade 1 + supports modulaires unitaires
  • Nombre de prises de courant fournies
    2
  • Cordons de brassage fournis
    4 cordons de brassage compatibles Grade 1, 30 cm + 4 cordons de brassage compatibles Grade 1, 50 cm
Equipement
  • Répartiteur téléphonique
    1 répartiteur téléphonique 2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS, 2x4 sorties RJ45
Utilisation
  • Kit de repérage
    2 kits composés chacun de deux serre-câbles scratch + 2 ensembles de clips de repérage de couleurs
Plus de documentation