Coffret VDI semi-équipé 2 rangées-26 modules, Grade 1 TN411
EAN
3250615944115
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de produitBoîtier de distribution
Compatibilité
-
Compatible Grade1
Connectivité
-
Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée13
-
Dispositif de Terminaison Intérieur1 DTI modulaire
Dimensions
-
Profondeur produit installé103 mm
-
Hauteur produit installé375 mm
-
Dimensions (LLxllxhh)250 x 375 x 103 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Eléments fournis
-
Nombre de connecteurs RJ45 fournis8 prises RJ45 compatibles Grade 1 + supports modulaires unitaires
-
Cordons de brassage fournis4 cordons de brassage compatibles Grade 1, 30 cm
Equipement
-
Répartiteur téléphonique1 répartiteur téléphonique 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Utilisation
-
Kit de repérage1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour TN411
PDF7 MB
Plus de documentation