Coffret VDI semi-équipé 2 rangées-26 modules, Grade 3 TN413

EAN
3250615944139
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de produit
    Boîtier de distribution
Compatibilité
  • Compatible Grade
    3
Connectivité
  • Nombre max. de connecteurs RJ45 sur une rangée
    13
  • Dispositif de Terminaison Intérieur
    1 DTI modulaire
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    103 mm
  • Hauteur produit installé
    375 mm
  • Dimensions (LLxllxhh)
    370 x 260 x 105 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
Matières
  • Couleur
    blanc
Eléments fournis
  • Nombre de connecteurs RJ45 fournis
    8 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
  • Cordons de brassage fournis
    4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
Equipement
  • Répartiteur téléphonique
    1 répartiteur téléphonique 1 entrée de ligne téléphonique, 1x4 sorties RJ45
Utilisation
  • Kit de repérage
    1 kit composé de deux serre-câbles scratch + 1 ensemble de clips de repérage de couleurs
Plus de documentation