Répartiteur téléphone analogique/RNIS 2x4 sorties RJ45 TN111
EAN
3250615941114
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules4
Connectivité
-
Entrée(s)2 entrées de lignes téléphoniques dont 1 compatible RNIS
-
Type de sortie2 x 4 sorties RJ45
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)90 x 70 x 60 mm
Connexion
-
Type de connexion des entréesconnecteurs RJ45 ou cages sans vis
Sécurité
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TN111
PDF2 MBNotice d'instruction pour TN111
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TN111 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation