Filtre ADSL modulaire + cordons raccordements TN121
EAN
3250615941213
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Entrée(s)1 entrée ligne téléphonique
-
Type de sortie1 sortie vers ligne téléphonique (voix) + 1 sortie vers le modem (données)
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)90 x 35 x 65 mm
Connexion
-
Type de connexionconnecteurs RJ45 ou cages sans vis
Eléments fournis
-
Cordon(s) de raccordement fourni(s)1 cordon RJ45/RJ11 de 50 cm + 1 cordon RJ45/RJ45 de 15 cm
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TN121
PDF495 KBNotice d'instruction pour TN121
PDF345 KB
Plus de documentation