![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Répartiteur téléphonique 8 points de connexion TN110
EAN
3250615941107
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Dimensions
-
Dimensions (LLxllxhh)5 x 5 x 20 mm
Matières
-
Couleurorange
-
Matièreplastique
Equipement
-
Ligne téléphoniqueanalogique (réseau RTC)
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour TN110
PDF625 KBNotice d'instruction pour TN110
PDF112 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour TN110 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour TN110 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation