Platine polyvalente pour téléphone P07000
EAN
3250610661994
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé8.4 cm
-
Hauteur produit installé7.4 cm
-
Largeur produit installé1.1 cm
Matières
-
CouleurRAL 9010