Détecteur de présence 360° monobloc multi-canaux KNX TCC530E

EAN
3250617579261
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système bus
    KNX
Fonctions
  • Max. temporisation
    480 mn
Commandes & indicateurs
  • Touche / bouton
    avec bouton poussoir d’adressage physique
Connectivité
  • Nbre d'entrées binaires
    0
Tension
  • Tension de service par bus
    21…32 V DC
Dimensions
  • Dimensions (Ø x H)
    78 x 70 mm
  • Ø des ouvertures d'encastrement
    60…63 mm
  • Hauteur de montage recommandée
    2.5…3.5 m
  • Épaisseur de paroi d’encastrement
    10…28 mm
Mesures
  • Méthode de détection
    présence
Détection
  • Angle de détection
    360 °
  • Angle de détection
    360 °
  • Angle de détection vertical
    55 °
  • Ø du champ de détection, au niveau du sol
    ≈ 7 m
  • Ø du champ de détection, à la hauteur du bureau
    ≈ 5 m
  • Distance de détection frontale
    7 m
  • Distance de détection latérale
    8 m
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    plastique
  • Matière
     PC-ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 1000 Lux
Installation, montage
  • Hauteur de montage maximum
    4 m
Connexion
  • Coupleur de bus
    avec coupleur de bus intégré
  • Raccordement de bus
    raccordement du bus sur la borne de raccordement KNX
Configuration
  • Min. temporisation
    5 s
  • Durée de commutation, réglable
    1 mn…1 h
Eléments fournis
  • Raccordement bus incl.
    Oui
Equipement
  • Entrée de poste secondaire
    Non
  • Nombre de voies
    2
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Angle de détection horizontal
    360 °
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP41
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…45 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C