Double bouton poussoir 2F impulsion SVN371
EAN
3250615721891
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement250 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension de commutation230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant de commutation16 A
-
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B1000A [Prot:16AcurveB]
-
Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG1000A [Prot:16AgG]
-
Courant thermique en air libre16 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé66 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles15000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres15000
Matières
-
Couleurne s'applique pas
Installation, montage
-
Couple de serrage1,7Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 6mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0,75 / 10mm²
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture2
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SVN371
PDF574 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SVN371 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour SVN371 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation