Bouton poussoir 1O+F impulsion • SVN351 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Voyants lumineux et boutons poussoirs
          • Boutons poussoirs
          • Boutons poussoir à impulsion
          • SVN351
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bouton poussoir 1O+F impulsion

          SVN351

          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SVN351 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bouton poussoir 1O+F impulsion SVN351

          EAN
          3250615721860
          Conditionnement
          12 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            250 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            4000 V
          • Tension de commutation
            230 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            16 A
          • Courant de commutation
            16 A
          • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection disjoncteur 16A cour B
            1000A [Prot:16AcurveB]
          • Tenue au courant de court-circuit présumé avec protection fusible 16A gG
            1000A [Prot:16AgG]
          • Courant thermique en air libre
            16 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            66 mm
          • Hauteur produit installé
            83 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0 W
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            15000
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            15000
          Installation, montage
          • Couple de serrage
            1,7Nm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,75 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,75 / 10mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre de contacts à ouverture
            1
          • Nombre de contacts à fermeture
            1
          • Nombre de contacts inverseurs
            0
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…50 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SVN351 | Hager Afrique

            Image produit SVN351

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour SVN351 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour SVN351

            Declaration

            PDF
            574 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SVN351 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SVN351 du

            REACH declaration SVN351 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour SVN351 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SVN351 du

            RoHS declaration SVN351 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SVN311 - Bouton poussoir 1F impulsion
            SVN311
            Bouton poussoir 1F impulsion
          • 2
            SVN331 - Bouton poussoir 2F impulsion
            SVN331
            Bouton poussoir 2F impulsion
          • 3
            SVN321 - Bouton poussoir 1O impulsion
            SVN321
            Bouton poussoir 1O impulsion
          • 4
            SVN341 - Bouton poussoir 2O impulsion
            SVN341
            Bouton poussoir 2O impulsion
          • 5
            SVN371 - Double bouton poussoir 2F impulsion
            SVN371
            Double bouton poussoir 2F impulsion

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group