Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 613 1500/5A 5VA Classe 1 SRD15005

EAN
4049857063888
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de produit
    Transformateur de courant à enficher
Fonctions
  • Classe de précision
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    3 kV
Intensité du courant
  • Courant Max au primaire
    1500 A
  • Courant Max au secondaire
    5 A
  • Courant primaire
    1500 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    30 mm
  • Hauteur produit installé
    108 mm
  • Largeur produit installé
    85 mm
  • Largeur de l'ouverture
    65 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45 mm
  • Diamètre de l'ouverture
    45 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    13.5 W
Connexion
  • Type de connexion
    vis
Accessoires inclus
  • Avec rail en cuivre
    Non
Equipement
  • Nombre d'entrées
    1
  • Avec protection tactile
    Oui
Standards
  • Produit certifié
    non
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP10
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…40 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…40 °C