Cartouche 40KA 275V • SPN040D | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Parafoudres
          • Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale
          • Cartouches débrochables de rechange
          • SPN040D
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          5
          1
          SPN065R - Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          SPN065R
          Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          2
          SPN040R - Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          SPN040R
          Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          3
          SPN040C - Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
          SPN040C
          Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
          4
          SPN015R - Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          SPN015R
          Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          5
          SPB008D - Cartouche L-N Uc 275 In 2kA Imax 8kA Up 1kV
          SPB008D
          Cartouche L-N Uc 275 In 2kA Imax 8kA Up 1kV
          Image  SPN040D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SPN040D du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable

          SPN040D

          Image  SPN040D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SPN040D du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable SPN040D

          EAN
          3250615660190
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Nombre de pôles
            1 P
          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Commandes & indicateurs
          • Voyant lumineux
            voyant de fin de vie
          Connectivité
          • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
            NA
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
            15 kA
          Tension
          • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
            275 V
          • Niveau de protection Up IEC 61643-1
            1 kV
          Intensité du courant
          • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
            40 kA
          Dimensions
          • Largeur produit installé
            0 mm
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0 W
          Standards
          • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
            T2
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -40…55 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            2
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -40…80 °C
          Identification
          • Design pour produits B.G. protection
            DEHN

          Documents

          • Image produit

            Image SPN040D | Hager Afrique

            Image produit SPN040D

          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SPN040D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SPN040D du

            REACH declaration SPN040D (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour SPN040D du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SPN040D du

            RoHS declaration SPN040D (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            SPB065R - Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1,35kV
            SPB065R
            Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1, 35kV
          • 2
            SPN065R - Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
            SPN065R
            Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          • 3
            SPN040C - Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
            SPN040C
            Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
          • 4
            SPN040R - Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
            SPN040R
            Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
          • 5
            SPB040D - Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
            SPB040D
            Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group