Cartouche 15KA 275V avec réserve • SPN015R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Parafoudres
  • Parafoudres type 1 et type 2 pour la protection générale
  • Cartouches débrochables de rechange
  • SPN015R
Image  SPN015R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN015R du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve

SPN015R

Image  SPN015R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SPN015R du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve SPN015R

EAN
3250615660299
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Commandes & indicateurs
  • Voyant lumineux
    indicateur de réserve de protection
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    NA
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
  • Courant nominal de décharge (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE
    5 kA
Tension
  • Tension maximale de régime permanent Uc suivant IEC61643-1
    275 V
  • Niveau de protection Up IEC 61643-1
    1 kV
Intensité du courant
  • Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE
    15 kA
Dimensions
  • Largeur produit installé
    0 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0 W
Standards
  • Classe de test IEC61643-11 / VDE0675-6-11
    T2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -40…55 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C
Identification
  • Design pour produits B.G. protection
    DEHN

Documents

  • Image produit

    Image SPN015R | Hager Afrique

    Image produit SPN015R

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SPN015R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN015R du

    RoHS declaration SPN015R (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SPN015R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SPN015R du

    REACH declaration SPN015R (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SPB065R - Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1,35kV
    SPB065R
    Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1, 35kV
  • 2
    SPN065R - Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
    SPN065R
    Cartouche 65KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
  • 3
    SPN040C - Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
    SPN040C
    Cartouche 40KA 440V pour parafoudre débrochable
  • 4
    SPN040R - Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
    SPN040R
    Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve
  • 5
    SPB040D - Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
    SPB040D
    Cartouche L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group