Mod. RS485 Jbus-modbus SM103E • SM211 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Comptage et mesure
          • Comptage et mesure
          • Centrales de mesure
          • Modules de communication
          • SM211
          Image  SM211 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SM211 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau

          SM211

          Image  SM211 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  SM211 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau SM211

          EAN
          3250615632111
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            - Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            4 kV
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            36 mm
          • Hauteur produit installé
            84 mm
          • Longueur
            49 mm
          • Largeur produit installé
            21 mm
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            0,5 / 1,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            0,5 / 1.5mm²
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Température de stockage/transport
            -20…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image SM211 | Hager Afrique

            Image produit SM211

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour SM211 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour SM211

            Notice SM211 FR

            PDF
            521 KB
          • Technique - Annexe Produit

            Image Annexe notice pour SM211 | Hager Afrique

            Annexe notice pour SM211

            Table de communications SM103E

            XLS
            450 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour SM211 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SM211 du

            RoHS declaration SM211 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour SM211 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour SM211 du

            REACH declaration SM211 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            SM210 - Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale de mesure
            SM210
            Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale de mesure
          • 2
            SM213 - Module ethernet jbus-modbus pour SM103E
            SM213
            Module ethernet jbus-modbus pour SM103E
          • 3
            SM214 - Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E
            SM214
            Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group