Mod. RS485 Jbus-modbus SM102E • SM210 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Centrales de mesure
  • Modules de communication
  • SM210
Image  SM210 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SM210 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale de mesure

SM210

Image  SM210 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  SM210 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale de mesure SM210

EAN
3250615632104
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    - Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4 kV
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    36 mm
  • Hauteur produit installé
    84 mm
  • Longueur
    49 mm
  • Largeur produit installé
    21 mm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    0,5 / 1,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    0,5 / 1.5mm²
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SM210 | Hager Afrique

    Image produit SM210

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour SM210 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour SM210

    Notice SM210 FR

    PDF
    543 KB
  • Technique - Annexe Produit

    Image Annexe notice pour SM210 | Hager Afrique

    Annexe notice pour SM210

    Tables de communication SM102E

    XLS
    317 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SM210 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SM210 du

    RoHS declaration SM210 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SM210 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SM210 du

    REACH declaration SM210 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    SM211 - Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau
    SM211
    Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau
  • 2
    SM213 - Module ethernet jbus-modbus pour SM103E
    SM213
    Module ethernet jbus-modbus pour SM103E
  • 3
    SM214 - Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E
    SM214
    Module ethernet + RS485 jbus-modbus pour SM103E

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group