Embout SL20080 blanc paloma • SL2008069010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 80 embout gauche et droit
  • SL2008069010

Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc pure

SL2008069010

  • Cheminement de câbles

Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc pure SL2008069010

EAN
4012740895248
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    80 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL2008069010 | Hager Afrique

    Image produit SL2008069010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SL2008069010 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL2008069010

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL2008069010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL2008069010

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL2008069010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL2008069010

    Declaration

    PDF
    21 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SL2008069010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL2008069010 du

    RoHS declaration SL2008069010 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SL2008069010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SL2008069010 du

    REACH declaration SL2008069010 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200806D1 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
    SL200806D1
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
  • 2
    SL200806D2 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
    SL200806D2
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
  • 3
    SL200806D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
    SL200806D3
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
  • 4
    SL200806D4 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier
    SL200806D4
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier
  • 5
    SL200806D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
    SL200806D5
    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group