Embout SL20080 hêtre • SL200806D2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

    Menu
    • Produits
    • Solutions
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
      • Solutions
      • Distribution d'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Gestion de l'énergie
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Appareillage mural
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Automatisme du bâtiment
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Sécurité
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Cheminement de câbles
        Nos réalisations
        Des inspirations pour vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Inspirations et connaissances
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
      • Inspirations et connaissances
      • Formations
        • Tutoriels vidéo
        • Cours en ligne
        • Voir tout
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Projets références
        Partager notre savoir-faire avec vous
        Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Support
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
      • Support
      • Trouver un distributeur
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • FAQ
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Téléchargements
        • Brochure
        • Catalogue
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Outils digitaux
        • Hagercad
        • eCat app
        • Outils digitaux
        • Voir tout
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Contactez-nous
        Outils, applications et logiciels
        Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
        En savoir plus
      • Voir tout
    • A propos de Hager
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
      • A propos de Hager
      • Développement durable
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Newsletter
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Investissements
        Le développement durable chez nous
        Notre démarche vers un avenir plus durable
        En savoir plus
      • Voir tout
    • Voir toutes les catégories
    Compte
    • Catalogue
    • Cheminement de câbles
    • Moulures et plinthes tehalit.ateha
    • Plinthes tehalit.SL
    • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
    • 20 x 80 embout gauche et droit
    • SL200806D2
    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre

    SL200806D2

    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    Image  SL200806D2 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
    • Cheminement de câbles

    Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre SL200806D2

    EAN
    4012740895279
    Conditionnement
    1 pièce

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur de goulotte
      80 mm
    • Largeur de goulotte
      20 mm
    Porte, couvercle
    • Couvercle avec joint
      -
    Matières
    • Groupe de matériau
      plastique
    Standards
    • Directive européenne RoHs
      conformité volontaire
    Sécurité
    • Indice de protection IP
      IP40
    • Conformité REACH
      Oui
    • Conforme à la directive RoHS
      Oui
    • Sans halogène
      Non
    • Résistance au choc
      IK07
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      5…60 °C
    Température
    • Température ambiante
      5…60 °C

    Documents

    • Image produit

      Image SL200806D2 | Hager Afrique

      Image produit SL200806D2

    • Outil

      Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200806D2

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      0
    • Technique - Licence de produit

      Image Licence produit pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Licence produit pour SL200806D2

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      PDF
      1 MB
    • Technique - Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour SL200806D2

      Declaration

      PDF
      21 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour SL200806D2

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      PDF
      48 KB
      Image Déclaration UE de conformité pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Déclaration UE de conformité pour SL200806D2

      Deklaracja zgodności UE

      PDF
      407 KB
    • Technique - Document PEP

      Image Profil Environnemental Produit pour SL200806D2 | Hager Afrique

      Profil Environnemental Produit pour SL200806D2

      PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

      PDF
      400 KB
    • Technique - Rapport RoHS

      Image Certificat RoHS pour SL200806D2 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour SL200806D2 du

      REACH declaration SL200806D2 (english)

      PDF
      33 KB
      Image Certificat RoHS pour SL200806D2 du | Hager Afrique

      Certificat RoHS pour SL200806D2 du

      RoHS declaration SL200806D2 (english)

      PDF
      32 KB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200806D1 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
      SL200806D1
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
    • 2
      SL200806D3 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
      SL200806D3
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
    • 3
      SL200806D4 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier
      SL200806D4
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier
    • 4
      SL200806D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
      SL200806D5
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
    • 5
      SL200806D6 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm wengé
      SL200806D6
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x80mm wengé

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement des câbles
    • Automatisme du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Sécurité
    • Projets références

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

     

    Suivez-nous !

    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Ha­ger Group