Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc white SL2005549010

EAN
4012740894098
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 135 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    CE
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    5…60 °C