Angle Intérieur VDI SL20055 chêne • SL200554D5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Plinthes tehalit.SL
  • tehalit.SL : système de plinthes hauteur 55, 80 et 115 mm
  • 20 x 55 angle intérieur
  • SL200554D5

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne

SL200554D5

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm chêne SL200554D5

EAN
4012740894159
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    55 mm
  • Largeur de goulotte
    20 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 135 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image SL200554D5 | Hager Afrique

    Image produit SL200554D5

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour SL200554D5

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Licence de produit

    Image Licence produit pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Licence produit pour SL200554D5

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200554D5

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    PDF
    48 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200554D5

    Declaration

    PDF
    21 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SL200554D5

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    407 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SL200554D5 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SL200554D5

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL200554D1 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
    SL200554D1
    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
  • 2
    SL200554D2 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
    SL200554D2
    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm hêtre
  • 3
    SL200554D3 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable
    SL200554D3
    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm érable
  • 4
    SL200554D4 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
    SL200554D4
    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier
  • 5
    SL200554D6 - Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé
    SL200554D6
    Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm wengé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group