Interrupteur modulaire 1 pôle 100A SBN190
EAN
3250615510280
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur de coupure
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement440 V
-
Type de tension de commande 1AC
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A100 A
-
Courant assigné nominal100 A
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde1.2 kA
-
Courant thermique en air libre100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A100 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B100 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5.5 W
-
Puissance dissipée par pôle à In5.5 W
Endurance
-
Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles2500
-
Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles2500
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Installation, montage
-
Couple de serrage3,6Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple6 / 35mm²
-
Section de raccordement en câble rigide6 / 50mm²
-
Position des bornesalignées
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture1
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-40…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour SBN190
Licence for NETHERLANDS
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SBN190
Declaration
PDF311 KBDéclaration UE de conformité pour SBN190
Declaration
PDF931 KBDéclaration UE de conformité pour SBN190
PDF176 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour SBN190 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour SBN190 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour SBN190
PDF445 KB
Plus de documentation