![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Interrupteur modulaire 1 pôle 32A avec grande capacité de raccordement SBN133
EAN
3250615511782
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterrupteur de coupure
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pôles1 P
-
Type de pôles1 P
Modèle
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Type de tension de commande 1AC
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant thermique en air libre32 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.2 W
-
Puissance dissipée par pôle à In1.2 W
Connexion
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture1
-
Nombre de contacts inverseurs0
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour SBN133
Declaration
PDF931 KBDéclaration UE de conformité pour SBN133
Declaration
PDF311 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour SBN133
PDF445 KBProfil Environnemental Produit pour SBN133
PDF440 KB
Plus de documentation