Interrupteur 1P 63A • SBN163 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Puissance, commande et signalisation
  • Interrupteurs
  • Interrupteurs sectionneurs SBN
  • Interrupteurs unipolaires
  • SBN163
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

3
1
SBN125 - Interrupteur modulaire 1 pôle 25A
SBN125
Interrupteur modulaire 1 pôle 25A
2
SBN163 - Interrupteur modulaire 1 pôle 63A
SBN163
Interrupteur modulaire 1 pôle 63A
3
SBN132 - Interrupteur modulaire 1 pôle 32A
SBN132
Interrupteur modulaire 1 pôle 32A

Interrupteur modulaire 1 pôle 63A

SBN163

  • Distribution d'énergie

Interrupteur modulaire 1 pôle 63A SBN163

EAN
3250615510204
Conditionnement
12 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Interrupteur de coupure
  • Position du neutre
    sans neutre
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1 P
Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    0.945 kA
  • Courant thermique en air libre
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    83 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    2.3 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.3 W
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    5000
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    5000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    60000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,8Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5 / 25mm²
  • Position des bornes
    alignées
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3 ; IEC/EN 60669-2 ; IEC/EN 60669-4
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image SBN163 | Hager Afrique

    Image produit SBN163

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour SBN163 | Hager Afrique

    Licence produit pour SBN163

    Licence for NETHERLANDS

    PDF
    2 MB
    Image Licence produit pour SBN163 | Hager Afrique

    Licence produit pour SBN163

    Licence for NETHERLANDS

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour SBN163 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBN163

    Declaration

    PDF
    311 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SBN163 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBN163

    Declaration

    PDF
    931 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SBN163 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBN163

    PDF
    990 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour SBN163 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour SBN163

    Manufacturer declaration switch disconnector march 2024

    PDF
    176 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour SBN163 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SBN163 du

    RoHS declaration SBN163 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour SBN163 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour SBN163 du

    REACH declaration SBN163 (english)

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour SBN163 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour SBN163

    PDF
    445 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SBN116 - Interrupteur modulaire 1 pôle 16A
    SBN116
    Interrupteur modulaire 1 pôle 16A
  • 2
    SBN125 - Interrupteur modulaire 1 pôle 25A
    SBN125
    Interrupteur modulaire 1 pôle 25A
  • 3
    SBN132 - Interrupteur modulaire 1 pôle 32A
    SBN132
    Interrupteur modulaire 1 pôle 32A
  • 4
    SBN133 - Interrupteur modulaire 1 pôle 32A avec grande capacité de raccordement
    SBN133
    Interrupteur modulaire 1 pôle 32A avec grande capacité de raccordement
  • 5
    SBN140 - Interrupteur modulaire 1 pôle 40A
    SBN140
    Interrupteur modulaire 1 pôle 40A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group