Profilé de recouvr 150 bl pal • RK1509010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires
  • Goulottes de jonction en PVC
  • Profilé de recouvrement
  • 110 x 150
  • RK1509010
Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Profilé de recouvrement 150 blanc paloma

RK1509010

Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  RK1509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Profilé de recouvrement 150 blanc paloma RK1509010

EAN
4012740863988
Conditionnement
16 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    110 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image RK1509010 | Hager Afrique

    Image produit RK1509010

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour RK1509010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour RK1509010

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour RK1509010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour RK1509010

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour RK1509010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour RK1509010

    Declaration of conformity

    PDF
    963 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour RK1509010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour RK1509010 du

    REACH declaration RK1509010 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour RK1509010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour RK1509010 du

    RoHS declaration RK1509010 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    RK1507030 - Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair
    RK1507030
    Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair
  • 2
    RK1507035 - Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair
    RK1507035
    Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group