Profilé de recouvr RK150 PVC gc • RK1507030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires
  • Goulottes de jonction en PVC
  • Profilé de recouvrement
  • 110 x 150
  • RK1507030

Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair

RK1507030

  • Cheminement de câbles

Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair RK1507030

EAN
4012740111904
Conditionnement
16 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    110 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image RK1507030 | Hager Afrique

    Image produit RK1507030

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour RK1507030 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour RK1507030

    Declaration of conformity

    PDF
    963 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour RK1507030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour RK1507030 du

    REACH declaration RK1507030 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour RK1507030 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour RK1507030 du

    RoHS declaration RK1507030 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    RK1507035 - Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair
    RK1507035
    Profilé de recouvrement RK150 PVC gris clair
  • 2
    RK1509010 - Profilé de recouvrement 150 blanc paloma
    RK1509010
    Profilé de recouvrement 150 blanc paloma

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group