Couvercle angle int. LFS40060 RAL 9010 • R25519010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 40 x 60, 4 agrafes
  • R25519010

Couvercle d'angle intérieur LFS40060 RAL 9010

R25519010

  • Cheminement de câbles

Couvercle d'angle intérieur LFS40060 RAL 9010 R25519010

EAN
4012740284172
Conditionnement
4 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LFS
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Mesure a
    50 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image R25519010 | Hager Afrique

    Image produit R25519010

  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour R25519010 | Hager Afrique

    Certificat pour R25519010

    Product certificate International 2022-06-28

    PDF
    1 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS400600VERZ - Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé
    LFS400600VERZ
    Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé
  • 2
    R2504VERZ - Jonction LFS40060 tôle
    R2504VERZ
    Jonction LFS40060 tôle
  • 3
    R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
    R2290VERZ
    Agrafe de maintien LFS60 zingué
  • 4
    M6290 - M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
    M6290
    M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
  • 5
    L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
    L4180VERZ
    Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group