GOULOTTE LFS 40X60 SOCLE+COUVERCLE • LFS400600VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 40 et 60 mm
  • 40 x 60, 4 agrafes
  • LFS400600VERZ
Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé

LFS400600VERZ

Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  LFS400600VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé LFS400600VERZ

EAN
4012740202992
Conditionnement
12 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    40 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    7
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    7
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    1700 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFS400600VERZ | Hager Afrique

    Image produit LFS400600VERZ

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFS400600VERZ | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFS400600VERZ

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour LFS400600VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour LFS400600VERZ

    Product certificate International 2022-06-28

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFS400600VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFS400600VERZ du

    REACH declaration LFS400600VERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour LFS400600VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFS400600VERZ du

    RoHS declaration LFS400600VERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    4
  • 1
    R2504VERZ - Jonction LFS40060 tôle
    R2504VERZ
    Jonction LFS40060 tôle
  • 2
    R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
    R2290VERZ
    Agrafe de maintien LFS60 zingué
  • 3
    M6290 - M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
    M6290
    M 6290 AGRAFE POUR LFS 40 60060, NORYL
  • 4
    L4180VERZ - Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
    L4180VERZ
    Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group