BMT Disj.mot 400VAC • MZ529N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs moteurs
  • Disjoncteurs moteurs et accessoires
  • Déclencheurs à émission de tension
  • MZ529N
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

2
1
MZ529N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC
MZ529N
Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC
2
MZ528N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC
MZ528N
Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC

Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC

MZ529N

  • Distribution d'énergie

Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC MZ529N

EAN
3250614565151
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    400 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    0 V
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    5 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    0.5 W
Déclenchement
  • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
    35 / 70 %
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    2,5mm²
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…55 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -25…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image MZ529N | Hager Afrique

    Image produit MZ529N

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour MZ529N | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour MZ529N

    PDF
    0
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour MZ529N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ529N

    Declaration

    PDF
    433 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ529N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ529N

    Declaration Of Conformity

    PDF
    426 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ529N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ529N

    PDF
    442 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour MZ529N | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour MZ529N

    Declaration

    PDF
    118 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour MZ529N | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour MZ529N

    PDF
    322 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour MZ529N du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour MZ529N du

    REACH declaration MZ529N (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    MZ528N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC
    MZ528N
    Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group