BMT Disj.mot 230VAC • MZ528N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Protection
          • Disjoncteurs moteurs
          • Disjoncteurs moteurs et accessoires
          • Déclencheurs à émission de tension
          • MZ528N
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          2
          1
          MZ528N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC
          MZ528N
          Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC
          2
          MZ529N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC
          MZ529N
          Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC
          Image  MZ528N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ528N du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC

          MZ528N

          Image  MZ528N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  MZ528N du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 230V AC MZ528N

          EAN
          3250614565144
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            230 V
          • Type de tension d'alimentation
            AC
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            6000 V
          • Tension circuit de commande en CC
            0 V
          • Tension circuit de commande en CA
            230 V
          • Tension assignée d'emploi en continue
            0 V
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            68 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          Puissance
          • Consommation à l'appel
            5 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            0.5 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            0.5 W
          Déclenchement
          • Tension de fonctionne./déclench. sous Ue
            35 / 70 %
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            2,5mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            2,5mm²
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…55 °C
          • Altitude
            2000 m
          • Température de stockage/transport
            -25…80 °C

          Documents

          • Image produit

            Image MZ528N | Hager Afrique

            Image produit MZ528N

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour MZ528N | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour MZ528N

            PDF
            0
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour MZ528N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ528N

            Declaration

            PDF
            433 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ528N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ528N

            Declaration Of Conformity

            PDF
            426 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ528N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ528N

            PDF
            442 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour MZ528N | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour MZ528N

            Declaration

            PDF
            118 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour MZ528N | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour MZ528N

            PDF
            322 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour MZ528N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ528N du

            REACH declaration MZ528N (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour MZ528N du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour MZ528N du

            RoHS declaration MZ528N (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            MZ529N - Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC
            MZ529N
            Bobine manque tension pour disjoncteur moteur 400V AC

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group