![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout, LF 30045, blanc paloma M61839010
EAN
4012740338325
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte45 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour M61839010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M61839010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour M61839010
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour M61839010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour M61839010
PDF227 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M61839010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour M61839010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation