Embout pour goulotte LF/LFH 30x45mm blanc signalisation LF3004569016
EAN
4012740011921
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsLF
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte30 mm
-
Largeur de goulotte45 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LF3004569016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF3004569016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004569016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004569016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004569016
PDF440 KBDéclaration UE de conformité pour LF3004569016
PDF361 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF3004569016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF3004569016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation