Embout, FB 99230, gris M58337030
EAN
4012740115711
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte100 mm
-
Largeur de goulotte230 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M58337030
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour M58337030
Declaration
PDF38 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M58337030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M58337030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour M58337030
PDF434 KB
Plus de documentation