Agrafe pour FB 60230 / FB 99230 • M5284 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea de grandes dimensions
  • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 60, 80 et 100 mm
  • 60 x 230, 4 agrafes
  • M5284

Agrafe pour FB 60230 / FB 99230

M5284

  • Cheminement de câbles

Agrafe pour FB 60230 / FB 99230 M5284

EAN
4012740857567
Conditionnement
50 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    FB ...x230mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image M5284 | Hager Afrique

    Image produit M5284

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M5284 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M5284

    EC declaration of conformity FB

    PDF
    122 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour M5284 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M5284

    EU-Declaration FB T025A DE_EN 25072019

    PDF
    38 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M5284 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M5284 du

    RoHS declaration M5284 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour M5284 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M5284 du

    REACH declaration M5284 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB9923007030 - Goulotte 99x230,gris
    FB9923007030
    Goulotte 99x230, gris
  • 2
    M1629 - Séparation simple, FB99230
    M1629
    Séparation simple, FB99230
  • 3
    FB9923009016 - Goulotte FB 100x230mm PVC blanc
    FB9923009016
    Goulotte FB 100x230mm PVC blanc
  • 4
    FB9923049016 - Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc
    FB9923049016
    Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc
  • 5
    FB9923039016 - Angle extérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc
    FB9923039016
    Angle extérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group