Microrupteur 3P cc L58 • LS771 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Coupe-circuits
  • Coupe-circuits sectionneurs
  • Microrupteurs inverseurs
  • LS771
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

4
1
LS771 - Microrupteur 3P pour coupe-circuit L58
LS771
Microrupteur 3P pour coupe-circuit L58
2
LS770 - Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58
LS770
Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58
3
LS671 - microrupteur 3p pour coupe-circuit L51
LS671
microrupteur 3p pour coupe-circuit L51
4
LS670 - Microrupteur 1P pour coupe-circuit L51
LS670
Microrupteur 1P pour coupe-circuit L51

Microrupteur 3P pour coupe-circuit L58

LS771

  • Distribution d'énergie

Microrupteur 3P pour coupe-circuit L58 LS771

EAN
3250614197710
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    0.5
Compatibilité
  • Adapté à
    Coupe-circuit
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 250 V
  • Fréquence assignée
    40/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    6000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    24 / 220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    5 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    5 A
Protection
  • Taille de l'élément fusible
    22 x 58
Dimensions
  • Largeur produit installé
    9 mm
Connexion
  • Type de connexion
    cosse fast-on 6.35 mm
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    0
  • Nombre de contacts à fermeture
    0
  • Nombre de contacts inverseurs
    1
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -25…55 °C

Documents

  • Image produit

    Image LS771 | Hager Afrique

    Image produit LS771

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour LS771 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour LS771

    Microrupteur LS 670 pour coupe-circuit

    PDF
    310 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour LS771 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS771

    Declaration

    PDF
    894 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour LS771 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour LS771

    Declaration

    PDF
    126 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LS771 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS771 du

    RoHS declaration LS771 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LS771 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LS771 du

    REACH declaration LS771 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    LS670 - Microrupteur 1P pour coupe-circuit L51
    LS670
    Microrupteur 1P pour coupe-circuit L51
  • 2
    LS671 - microrupteur 3p pour coupe-circuit L51
    LS671
    microrupteur 3p pour coupe-circuit L51
  • 3
    LS770 - Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58
    LS770
    Microrupteur 1P pour coupe-circuit L58

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group