microrupteur 3p pour coupe-circuit L51 LS671
EAN
3250614196713
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules0.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 250 V
-
Fréquence assignée40/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement6000 V
-
Tension assignée d'emploi en continue24 / 250 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC15 A
-
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance5 A
Protection
-
Taille de l'élément fusible14 x 51
Dimensions
-
Largeur produit installé9 mm
Connexion
-
Type de connexioncosse fast-on 6.35 mm
Equipement
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Nombre de contacts à fermeture0
-
Nombre de contacts inverseurs1
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95% / 80°C
-
Température de stockage/transport-25…55 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour LS671
PDF310 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LS671
Declaration
PDF126 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LS671 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LS671 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation