Coupe circuit 3P 32A 690V L38 3 modules LS503
EAN
3250614123764
Conditionnement
4 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
Protection
-
Caractéristique du fusiblegG ; aM
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Dimensions
-
Profondeur produit installé75 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé54 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN11.1 W
Installation, montage
-
Couple de serrage2,2Nm
Equipement
-
AccessoriableOui
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…50 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LS503
Declaration
PDF126 KBDéclaration UE de conformité pour LS503
Declaration
PDF894 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LS503 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LS503 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation