Coupe-circuit 1N 32A 690V L38 1M LS509
EAN
3250614123788
Conditionnement
12 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôlesN
Modèle
-
Nombre de modules1
Commandes & indicateurs
-
Voyant lumineuxnon
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
-
Courant nominal de la cartouche fusible2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition > 10 phases0.7
-
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 1 à 3 phases1
-
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 4 à 6 phases0.9
-
Coefficient de correction du courant admissible de juxtaposition de 7 à 9 phases0.85
-
Coefficient de correction du courant admissible à 40°C0.9
-
Coefficient de correction du courant admissible à 50°C0.8
-
Coefficient de correction du courant admissible à 20°C1
-
Coefficient de correction du courant admissible à 30°C0.95
Protection
-
Caractéristique du fusiblegI ; gG
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Dimensions
-
Profondeur produit installé75 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé18 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0.25 W
-
Puissance dissipée par pôle à In0.25 W
Endurance
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,2Nm
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple0,75 / 16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 25mm²
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…50 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Température de stockage/transport-25…80 °C
Température
-
Température de calibration30 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LS509
Declaration
PDF126 KBDéclaration UE de conformité pour LS509
Declaration
PDF894 KB
Plus de documentation