Goulotte LFS en acier 40x60mm en blanc palmoa LFS4006009010
EAN
4012740284103
Conditionnement
12 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationbottom punched
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte60 mm
-
Espacement horizontal des perforations250 mm
-
Espacement vertical des perforations40 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)7
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)7
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièreacier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacelaqué
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile1700 mm²
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Nombre de compartiments1
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP30
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Résistance au chocIK08
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour LFS4006009010
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFS4006009010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFS4006009010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation