GOULOTTE LFS 30X45 SOCLE+COUVERCLE LBP • LFS3004509010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes en tôle d'acier
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea en tôle d'acier profondeur 20 et 30 mm
  • 30 x 45
  • LFS3004509010

Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc palmoa

LFS3004509010

Image  LFS3004509010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Goulotte LFS en acier 30x45mm en blanc palmoa LFS3004509010

EAN
4012740290975
Conditionnement
32 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    45 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    200 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    970 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre de compartiments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image LFS3004509010 | Hager Afrique

    Image produit LFS3004509010

  • Cerficat de produit

    Image Certificat pour LFS3004509010 | Hager Afrique

    Certificat pour LFS3004509010

    Product certificate International 2022-06-28

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour LFS3004509010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFS3004509010 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour LFS3004509010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour LFS3004509010 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LFS300450VERZ - Goulotte LFS en acier 30x45mm galvanisé
    LFS300450VERZ
    Goulotte LFS en acier 30x45mm galvanisé
  • 2
    R2330VERZ - Kit de mise à la terre du socle
    R2330VERZ
    Kit de mise à la terre du socle
  • 3
    L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
  • 4
    L4182GNGE - Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
  • 5
    L4183GNGE - Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group