![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Angle extérieur variable LF/LFF60110 blanc paloma LFF601139010
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationclipsé
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
-
Mesure a48 mm
-
Couvercle avec jointNon
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Plage angulaire83 / 97 °
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-5…90 °C
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF601139010
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF601139010
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF601139010
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF601139010
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF601139010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF601139010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF601139010
PDF434 KB