![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour goulotte LF/LFF (30,40,60)x60mm gris pierre LFF6006067030
EAN
4012740022743
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte57 mm
Matières
-
Couleurgris
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6006067030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6006067030
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006067030
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006067030
PDF440 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6006067030
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6006067030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LFF6006067030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation