![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Embout pour goulotte LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm blanc LFF6006069016
EAN
4012740013291
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationpar serrage et Vissable
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte57 mm
Matières
-
Couleurblanc signalisation
-
Couleur RALRAL 9016 - Blanc signalisation
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…90 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF6006069016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF6006069016
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
PDF52 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006069016
Declaration
PDF48 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006069016
Declaration
PDF41 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006069016
PDF440 KBDéclaration UE de conformité pour LFF6006069016
PDF361 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF6006069016
PDF434 KBProfil Environnemental Produit pour LFF6006069016
PDF227 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF6006069016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LFF6006069016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation