Goul. Liféa 40x57 blanc • LFF4006009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea à cloison amovible
          • Système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea profondeur 40 mm
          • 40 x 57, 2 éclisses, 4 agrafes, goulotte complète
          • LFF4006009016
          Image  LFF4006009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFF4006009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrafes blanc

          LFF4006009016

          Image  LFF4006009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  LFF4006009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrafes blanc LFF4006009016

          EAN
          4012740013116
          Conditionnement
          24 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Profilé pré-équipé d'éclisses
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            40 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            57 mm
          • Espacement horizontal des perforations
            125 mm
          • Espacement vertical des perforations
            18 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            7
          Porte, couvercle
          • Forme de couvercle
            en vrac
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          • Transparent
            Non
          Câble
          • Section intérieure / utile
            1500 mm²
          Equipement
          • Nombre d'agrafes par mètre
            2
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Sans halogène
            Non
          • Résistance au choc
            IK07
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…60 °C
          Température
          • Température ambiante
            -5…65 °C

          Documents

          • Image produit

            Image LFF4006009016 | Hager Afrique

            Image produit LFF4006009016

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFF4006009016 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour LFF4006009016

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Technique - Licence de produit

            Image Licence produit pour LFF4006009016 | Hager Afrique

            Licence produit pour LFF4006009016

            Product_Licence_NF004_1074_LFF

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour LFF4006009016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour LFF4006009016

            EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

            PDF
            48 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour LFF4006009016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour LFF4006009016

            PEP - Distribution trunking - series LFF (english)

            PDF
            383 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour LFF4006009016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour LFF4006009016

            PDF
            434 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour LFF4006009016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFF4006009016 du

            RoHS declaration LFF4006009016 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour LFF4006009016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour LFF4006009016 du

            REACH declaration LFF4006009016 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            LFF4006007030 - Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030
            LFF4006007030
            Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group