![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Goulotte Liféa 40X57 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030 LFF4006007030
EAN
4012740852524
Conditionnement
24 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationbottom punched
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte57 mm
-
Espacement horizontal des perforations125 mm
-
Espacement vertical des perforations18 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)7
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7030 - Gris pierre
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile1500 mm²
Equipement
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour LFF4006007030
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LFF4006007030
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour LFF4006007030
PDF434 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LFF4006007030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour LFF4006007030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation