Cartouche fusible PV 10x38 mm 1000V DC 4A LF304PV
EAN
3250614061523
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
caractéristique de déclenchement fusibleultra-rapide (FF)
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-130 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue0 / 1000 V
-
Type de tension d'alimentationDC
Tension
-
Tension assignée d'emploi en continue1000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal4 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-230 kA
Protection
-
Caractéristique du fusiblegPV
-
Taille de l'élément fusible10.3 x 38
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1.84 W
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour LF304PV
Declaration
PDF916 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour LF304PV du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour LF304PV du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation