L 9682 ANGLE EXT. FB 99230 RAL 7030 L96827030
EAN
4012740110839
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsFB
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte100 mm
-
Largeur de goulotte230 mm
-
Mesure a250 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeFond et couvercle
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L96827030
Declaration
PDF122 KBDéclaration UE de conformité pour L96827030
Declaration
PDF38 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L96827030 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L96827030 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation