Angle extérieur, FWK 90/99260, galvanisé L6972VERZ
EAN
4012740184175
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur intérieure103 mm
-
Hauteur de goulotte196 mm
-
Longueur150 mm
-
Largeur intérieur254 mm
-
Largeur de goulotte350 mm
-
Mesure a150 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauacier, gypse
Caractéristiques mécaniques
-
Angle fixe93 °
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile26162 mm²
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeFond et couvercle
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
certificationnormfireprotductsystemDIN 4102-12
-
classificationnormfireprotductsystemDIN 4102-12
-
Classe de résistance au feuE 30 - E 90
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L6972VERZ
PDF1 MBCertificat pour L6972VERZ
PDF885 KBCertificat pour L6972VERZ
PDF633 KBCertificat pour L6972VERZ
PDF123 KBCertificat pour L6972VERZ
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L6972VERZ
Declaration of conformity for FWK
PDF679 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L6972VERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour L6972VERZ du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation