Separation, FWK hauteur 99mm, PVC L6633
EAN
4012740197717
Conditionnement
20 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationvissé
Modèle
-
ModuleSimple
Dimensions
-
Hauteur intérieure99 mm
-
Longueur2000 mm
Matières
-
Couleurincolore
-
MatièrePVC
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L6633
PDF885 KBCertificat pour L6633
PDF633 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L6633
PDF222 KBDéclaration UE de conformité pour L6633
Declaration of conformity for FWK
PDF679 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L6633 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L6633 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation