![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Angle extérieur, FWK 30/99160, galvanisé L6862VERZ
EAN
4012740183963
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationvissé
Dimensions
-
Hauteur intérieure102 mm
-
Hauteur de goulotte142 mm
-
Longueur150 mm
-
Largeur intérieur159 mm
-
Largeur de goulotte200 mm
-
Mesure a150 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauacier, gypse
-
Type de traitement de surfacezingué
Caractéristiques mécaniques
-
Angle fixe108 °
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile16218 mm²
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeFond et couvercle
Sécurité
-
certificationnormfireprotductsystemDIN 4102-11
-
classificationnormfireprotductsystemDIN 4102-11
-
Classe de résistance au feuI 90
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L6862VERZ
PDF1 MBCertificat pour L6862VERZ
PDF885 KBCertificat pour L6862VERZ
PDF633 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L6862VERZ
Declaration of conformity for FWK
PDF679 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour L6862VERZ
PDF526 KB
Plus de documentation