Agrafe, FWK 50110, galvanisé • L5732VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
  • Système de goulottes résistantes au feu
  • Système de goulottes spécifiques et sur mesure tehalit.camelea résistantes au feu
  • 88 x 200
  • L5732VERZ

Agrafe, FWK 50110, galvanisé

L5732VERZ

  • Cheminement de câbles

Agrafe, FWK 50110, galvanisé L5732VERZ

EAN
4012740288057
Conditionnement
15 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    49 mm
  • Largeur intérieur
    54 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image L5732VERZ | Hager Afrique

    Image produit L5732VERZ

  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour L5732VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour L5732VERZ

    PDF
    633 KB
    Image Certificat pour L5732VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour L5732VERZ

    PDF
    885 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L5732VERZ | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L5732VERZ

    Declaration of conformity for FWK

    PDF
    679 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour L5732VERZ | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L5732VERZ

    T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

    PDF
    222 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L5732VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5732VERZ du

    REACH declaration L5732VERZ (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L5732VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L5732VERZ du

    RoHS declaration L5732VERZ (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWK9501100VERZ - Goulotte zinguée resistante au feu  L. 750mm
    FWK9501100VERZ
    Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm
  • 2
    L6921VERZ - Angle intérieur, FWK 90/50110, galvanisé
    L6921VERZ
    Angle intérieur, FWK 90/50110, galvanisé
  • 3
    L6922VERZ - Angle extérieur, FWK 90/50110, galvanisé
    L6922VERZ
    Angle extérieur, FWK 90/50110, galvanisé
  • 4
    L6925VERZ - Angle plat, FWK 90/50110, galvanisé
    L6925VERZ
    Angle plat, FWK 90/50110, galvanisé
  • 5
    L6926VERZ - Té, FWK 90/50110, galvanisé
    L6926VERZ
    Té, FWK 90/50110, galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group