Angle intérieur, FWK 90/50110, galvanisé L6921VERZ
EAN
4012740184090
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur intérieure49 mm
-
Hauteur de goulotte142 mm
-
Longueur293 mm
-
Largeur intérieur104 mm
-
Largeur de goulotte200 mm
-
Mesure a293 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec joint-
Matières
-
Groupe de matériauacier, gypse
Caractéristiques mécaniques
-
Angle fixe90 °
Installation, montage
-
Perforation de socleAvec poinçonnage de base
Câble
-
Section intérieure / utile5096 mm²
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeFond et couvercle
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
certificationnormfireprotductsystemDIN 4102-12
-
classificationnormfireprotductsystemDIN 4102-12
-
Classe de résistance au feuE 30 - E 60
Documents
-
Image produit
-
Technique - Certificat de produit
Certificat pour L6921VERZ
PDF1 MBCertificat pour L6921VERZ
PDF885 KBCertificat pour L6921VERZ
PDF633 KBCertificat pour L6921VERZ
PDF123 KBCertificat pour L6921VERZ
PDF5 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour L6921VERZ
Declaration of conformity for FWK
PDF679 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour L6921VERZ du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour L6921VERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation